BDV - 带座轴承 带轻型菱形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bdv.prj},{NB=E-BDV-201G},{CODE=E-BDV},{TYPE=Economical},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=201G},{TOL=+0.5/-0.5},{DEV=0.6},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质
ⁿ/ₐ
NAT
国标型号
[mm]
DD
内径
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A1
H1
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
BI
Bi
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
DEV
偏差
[mm]
BOLT
螺栓
ⁿ/ₐ
TOR
紧定扭力
[N*m]
CR
动载荷CR
[N]
COR
静载荷COR
[N]
WEI
重量
[g]
E-BDV-201G
E-BDV
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
SBLF201
12
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
22
+0.5/-0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
BDV-201G
BDV
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
SBLF201
12
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
22
+0.5/-0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表