ICQ01 26 - 直线导轨用限位块(单件/组件) L型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icq01_26.prj},{NB=ICQ08-15A},{CODE=ICQ08},{TYPE=Single piece, L-shaped limit block},{LH=Threaded hole},{THR=Fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=blackend},{BSC=-},{ARS=15A},{LINK=webxxx},{PPATH=icq01_26/assem/icq01_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LH
限位孔
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BSC
螺栓/螺钉代码
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
SR
[mm]
D1
[mm]
ARW
适用导轨宽度系列
ⁿ/ₐ
AYRM
适用怡合达导轨型号
ⁿ/ₐ
ICQ01-15A
ICQ01
单件,L型限位块
无孔
-
S45C
镀硬铬
-
32
27
16
18
12
12
25
-
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ02-15A
ICQ02
单件,L型限位块
螺纹孔
-
SUS304
-
-
32
27
16
18
12
12
25
-
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ05-15A
ICQ05
单件,L型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
-
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ07-15A
ICQ07
单件,L型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
-
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ06-15A
ICQ06
单件,L型限位块
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
-
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ09-15A
ICQ09
单件,L型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
镀硬铬
-
32
27
16
18
12
12
25
M6x0.75
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ08-15A
ICQ08
单件,L型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
发黑
-
32
27
16
18
12
12
25
M6x0.75
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ10-15A
ICQ10
单件,L型限位块
螺纹孔
细牙
SUS304
-
-
32
27
16
18
12
12
25
M6x0.75
19
5.5
9
5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ21-15A
ICQ21
组件,L型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
PBE32
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
7-22
30
4.0
4
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ23-15A
ICQ23
组件,L型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
PBE32
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
7-22
30
4.0
4
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ22-15A
ICQ22
组件,L型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
PBE36
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
7-22
30
4.0
4
0
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ25-15A
ICQ25
组件,L型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
TDC61
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ24-15A
ICQ24
组件,L型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
TDC61
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICQ26-15A
ICQ26
组件,L型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
TDC61
32
27
16
18
12
12
25
M6x1
19
5.5
9
5
11-23
25
10.0
0
15
微型15系列
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表