ICP31 46 - 直线导轨用限位块(单件/组件) 直角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icp31_46.prj},{NB=ICP36-15B},{CODE=ICP36},{TYPE=Single piece, right-angle limit block},{LH=Threaded hole},{THR=Fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{BSC=-},{ARS=15B},{LINK=webxxx},{PPATH=icp31_45/assem/icp31_45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LH
限位孔
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BSC
螺栓/螺钉代码
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
M1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
SR
[mm]
D1
[mm]
ARW
适用导轨宽度系列
ⁿ/ₐ
AYRM
适用怡合达导轨型号
ⁿ/ₐ
ICP31-15A
ICP31
单件,直角型限位块
无孔
-
S45C
镀硬铬
-
32
15
16
18
12
8
25
-
0
M5
0
0
0.0
0
0
微型15系列
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
ICP35-15B
ICP35
单件,直角型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
-
32
23
16
18
12
8
25
M6x1
17
M5
0
0
0.0
0
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
ICP37-15B
ICP37
单件,直角型限位块
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
-
32
23
16
18
12
8
25
M6x1
17
M5
0
0
0.0
0
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
ICP36-15B
ICP36
单件,直角型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
镀硬铬
-
32
23
16
18
12
8
25
M6x0.75
17
M5
0
0
0.0
0
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
ICP38-15B
ICP38
单件,直角型限位块
螺纹孔
细牙
S45C
发黑
-
32
23
16
18
12
8
25
M6x0.75
17
M5
0
0
0.0
0
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
ICP41-15B
ICP41
组件,直角型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
PBE32
32
23
16
18
12
8
25
M6x1
17
M5
7~22
30
4.0
10
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
ICP42-15B
ICP42
组件,直角型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
PBE32
32
23
16
18
12
8
25
M6x1
17
M5
7~22
30
4.0
10
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
ICP45-15B
ICP45
组件,直角型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
TDC61
32
23
16
18
12
8
25
M6x1
17
M5
11~23
25
10.0
0
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
ICP46-15B
ICP46
组件,直角型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
发黑
TDC61
32
23
16
18
12
8
25
M6x1
17
M5
11~23
25
10.0
0
15
重载15系列
IBJ-H24,IBC-H28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表