ICB01 26 - 高度调整块·微型直线导轨用·标准滑轨型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icb01_26.prj},{NB=ICB06-20-L160-T10},{CODE=ICB06},{TYPE=biaozhunhuaguixing/jizhunce},{GMAT=LF2},{XMAT=A5052},{SUR=benseyangjiyanghua},{GG=20},{L=160},{LPOOL=160,220,280,240,400,460},{T=10},{TPOOL=[10:65/1]},{W=20},{P=3},{TT=4.0},{B=20.0},{A=60},{B1=50.0},{A1=60},{M=M5},{M1=5},{DD=6.3},{DD1=11.0},{HH=6.3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GMAT
国标材质
ⁿ/ₐ
XMAT
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格(直线导轨高度H)
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
A1
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
MK
M孔数
[mm]
XK
X孔数
[mm]
ICB01-8-L40-T10
ICB01
标准滑轨型·基准侧
45
S45C
无电解镀镍
8
7
2
1.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.3
6.0
3.3
3
2
ICB01-10-L55-T10
ICB01
标准滑轨型·基准侧
45
S45C
无电解镀镍
10
9
3
1.5
7.5
20
17.5
20
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB01-13-L70-T10
ICB01
标准滑轨型·基准侧
45
S45C
无电解镀镍
13
12
3
2.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB01-16-L110-T10
ICB01
标准滑轨型·基准侧
45
S45C
无电解镀镍
16
15
3
3.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.3
9.0
5.3
3
2
ICB01-20-L160-T10
ICB01
标准滑轨型·基准侧
45
S45C
无电解镀镍
20
20
3
4.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.3
11.0
6.3
3
2
ICB06-8-L40-T10
ICB06
标准滑轨型·基准侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
8
7
2
1.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.3
6.0
3.3
3
2
ICB06-10-L55-T10
ICB06
标准滑轨型·基准侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
10
9
3
1.5
7.5
20
17.5
20
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB06-13-L70-T10
ICB06
标准滑轨型·基准侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
13
12
3
2.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB06-16-L110-T10
ICB06
标准滑轨型·基准侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
16
15
3
3.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.3
9.0
5.3
3
2
ICB06-20-L160-T10
ICB06
标准滑轨型·基准侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
20
20
3
4.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.3
11.0
6.3
3
2
ICB21-8-L40-T10
ICB21
标准滑轨型·自由侧
45
S45C
无电解镀镍
8
7
0
0.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.3
6.0
3.3
3
2
ICB21-10-L55-T10
ICB21
标准滑轨型·自由侧
45
S45C
无电解镀镍
10
9
0
0.0
7.5
20
17.5
20
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB21-13-L70-T10
ICB21
标准滑轨型·自由侧
45
S45C
无电解镀镍
13
12
0
0.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB21-16-L110-T10
ICB21
标准滑轨型·自由侧
45
S45C
无电解镀镍
16
15
0
0.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.3
9.0
5.3
3
2
ICB21-20-L160-T10
ICB21
标准滑轨型·自由侧
45
S45C
无电解镀镍
20
20
0
0.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.3
11.0
6.3
3
2
ICB26-8-L40-T10
ICB26
标准滑轨型·自由侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
8
7
0
0.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.3
6.0
3.3
3
2
ICB26-10-L55-T10
ICB26
标准滑轨型·自由侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
10
9
0
0.0
7.5
20
17.5
20
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB26-13-L70-T10
ICB26
标准滑轨型·自由侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
13
12
0
0.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.3
7.5
4.3
3
2
ICB26-16-L110-T10
ICB26
标准滑轨型·自由侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
16
15
0
0.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.3
9.0
5.3
3
2
ICB26-20-L160-T10
ICB26
标准滑轨型·自由侧
LF2
A5052
本色阳极氧化
20
20
0
0.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.3
11.0
6.3
3
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表