LMJ01 22 - 带法兰直线轴承·引导式·单衬型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmj01_22.prj},{NB=LMJ11-d6},{CODE=LMJ11},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴套材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持架材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DDG
d 公差
[mm]
D
D 尺寸
[mm]
L
[mm]
LG
L 公差
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
偏心(最大)
[mm]
Y
垂直度
[mm]
C
基本额定负载C(动)N
[N]
CO
基本额定负载CO(静)N
[N]
GY
圆法兰型重量
[g]
GF
方法兰型重量
[g]
GDB
对边法兰型重量
[g]
LMJ01-d6
LMJ01
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
-15~80℃
0/-0.009
12
19
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
0.011
205
260
20
15
20
LMJ02-d6
LMJ02
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
-15~80℃
0/-0.009
12
19
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
0.011
205
260
20
15
20
LMJ11-d6
LMJ11
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
-15~80℃
0/-0.009
12
19
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
0.011
205
260
20
15
20
LMJ12-d6
LMJ12
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
-15~80℃
0/-0.009
12
19
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
0.011
205
260
20
15
20
LMJ21-d6
LMJ21
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
-15~80℃
0/-0.009
12
19
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
0.011
205
260
20
15
20
LMJ22-d6
LMJ22
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
-15~80℃
0/-0.009
12
19
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.011
0.011
205
260
20
15
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表