OFY01 11 - 无油衬套-直柱型/肩型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofy01_11.prj},{NB=OFY01-d3-L3},{CODE=OFY01},{TYPE=Straight column type},{MAT=Polyacetal resin / lubricant and special filler},{NRWD=-40~80℃},{DD=3},{L=3.00},{AA=0.5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NRWD
耐热温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d 公差
[mm]
X
[mm]
D
[mm]
AA
倒角a
[mm]
BB
倒角b
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
OFY01-d3-L3
OFY01
直柱型
聚缩醛树脂/含润滑剂与特殊填充剂
-40~80℃
+0.054/+0.014
3
4.5
0.5
0.3
0.0
0.00
OFY11-d3-L2.25
OFY11
肩型
聚缩醛树脂/含润滑剂与特殊填充剂
-40~80℃
+0.054/+0.014
3
4.5
0.0
0.3
7.5
0.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表