OFN02 - 无油衬套·铜合金·带肩型·薄壁型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofn02.prj},{NB=OFN02-d12-L10},{CODE=OFN02},{TYPE=A-B},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=E7},{DI=r6},{DD=12},{DDTHE=+0.050/+0.032},{L=10},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=10,12,15,20,25,30},{D=15},{DTHE=+0.034/+0.023},{N=1.5},{H=21},{TT=3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
d E7
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
D r6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
TT
t 0/-0.1
[mm]
OFN02-d5-L10
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
5
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
7
+0.028/+0.019
11
2
OFN02-d6-L10
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
6
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
8
+0.028/+0.019
12
2
OFN02-d8-L10
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
8
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
10
+0.028/+0.019
14
2
OFN02-d10-L10
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
10
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
12
+0.034/+0.023
16
2
OFN02-d12-L10
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
12
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
15
+0.034/+0.023
21
3
OFN02-d13-L12
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
13
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
16
+0.034/+0.023
22
3
OFN02-d15-L10
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
15
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
18
+0.034/+0.023
24
3
OFN02-d16-L12
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
16
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
20
+0.041/+0.028
26
3
OFN02-d20-L15
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
20
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
24
+0.041/+0.028
32
4
OFN02-d25-L20
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
25
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
29
+0.041/+0.028
37
4
OFN02-d30-L25
OFN02
带肩型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
E7
r6
30
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
34
+0.050/+0.034
42
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表