ofh23 30 - 模架用钢球导柱组件 可动挡块/固定挡块 装卸型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh23_30.prj},{NB=OFH27-D20-L80-B50-F40},{CODE=OFH27},{TYPE1=Loading and unloading type},{TYPE2=Standard type},{TYPE3=Movable stop},{MAT=SUJ2},{MAT1=SUJ2},{MAT2=A5056},{MAT3=S45C},{MAT4=SWP-B},{HRD=58HRC~Induction hardening (depth 1.5~2.0㎜)},{HRD1=58HRC~},{HRD2=62~67HRC},{SUR=blackened},{D=20},{L=80},{B=50},{F=40},{LINK=website link},{PPATH=ofh23_30/assem/ofh23_30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
MAT
导柱/导套材质
ⁿ/ₐ
MAT1
钢球材质
ⁿ/ₐ
MAT2
钢球保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
挡块材质
ⁿ/ₐ
MAT4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
HRD
导柱硬度
ⁿ/ₐ
HRD1
导套硬度
ⁿ/ₐ
HRD2
钢球硬度
ⁿ/ₐ
SUR
挡块表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
D10
[mm]
ACC
附件螺钉
ⁿ/ₐ
OFH23-D20-L80-B50-F40
OFH23
装卸型
高刚性
无档块
SUJ2
SUJ2
A5056
---
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
58HRC~
62~67HRC
---
+0.020/+0.015
50
0~19
15
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
TAC01-M08-L25
OFH24-D20-L80-B50-F40
OFH24
装卸型
高刚性
无档块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
---
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
58HRC~
62~67HRC
---
+0.020/+0.015
50
0~19
15
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
TAC01-M08-L25
OFH27-D20-L80-B50-F40
OFH27
装卸型
标准型
可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
58HRC~
62~67HRC
发黑
+0.020/+0.015
50
0~19
15
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
TAC01-M08-L25
OFH28-D20-L80-B50-F40
OFH28
装卸型
标准型
可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
58HRC~
62~67HRC
发黑
+0.020/+0.015
50
0~19
15
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
TAC01-M08-L25
OFH29-D20-L80-B50-F40
OFH29
装卸型
标准型
标准型
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
58HRC~
62~67HRC
发黑
+0.020/+0.015
50
0~19
15
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
TAC01-M08-L25
OFH30-D20-L80-B50-F40
OFH30
装卸型
标准型
标准型
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
58HRC~
62~67HRC
发黑
+0.020/+0.015
50
0~19
15
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
TAC01-M08-L25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表