OBM01 02 - 滑动膜(铝塑滑动轴承用)标准型/紧凑型)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obm01_02.prj},{NB=OBM01-d10},{CODE=OBM01},{TYPE=Standard type},{DD=10},{MAT=Engineering plastics contain lubricants and special fillers},{TTDTOL=0/-0.1},{RRDTOL=-0.1/-0.2},{ZDTOL=-0.1/-0.5},{LINK=website link},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/E/E01/OBM01-02?productModel=OBM01}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LA
La
[mm]
L
[mm]
TT
t
[mm]
TTDTOL
t公差
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
RRDTOL
rDTOL
[mm]
Z
[mm]
ZDTOL
Z公差
[mm]
Z1
[mm]
WET
重量
[g]
OBM01-d10
OBM01
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
+0.07/+0.030
12
29
28
0.8
0/-0.1
0.8
0.4
0.8
1.0
3.0
3.0
-0.1/-0.2
2.5
-0.1/-0.5
2.6
1.3
OBM02-d10
OBM02
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
+0.07/+0.030
12
26
25
0.8
0/-0.1
0.8
0.4
0.8
1.0
3.0
3.0
-0.1/-0.2
2.5
-0.1/-0.5
2.6
1.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表