J-OBK21 31 - 铝塑滑动轴承/封闭型/开口型/精密型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk21_31.prj},{NB=J-OBK21-d8},{CODE=J-OBK21},{TYPE=Precision},{TYPE1=closed},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{OPE=-200°C~200°C},{DD=8},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
基座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
内膜材质
ⁿ/ₐ
SUR
基座表面处理
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D(h6)
[mm]
DTOL
D(h6)公差
[mm]
L
L(h10)
[mm]
LTOL
L(h10)公差
[mm]
L1
L(h10)
[mm]
L1TOL
L(h10)公差
[mm]
MM
m(h10)
[mm]
D1
D1(h10)
[mm]
D2
D2(h10)
[mm]
NN
n(H10)
[mm]
EE
e
[mm]
W
[mm]
FMAX
动载荷
[N]
FMAX1
静载荷
[N]
FMAX2
动载荷 0°
[N]
FMAX3
动载荷 90°
[N]
FMAX4
动载荷 180°
[N]
FMAX5
静载荷 0°
[N]
FMAX6
静载荷 90°
[N]
FMAX7
静载荷 180°
[N]
WEI
重量
[g]
J-OBK21-d8
J-OBK21
精密型
封闭型
铝合金
PTFE
阳极氧化
-200°C~200°C
+0.035/+0.013
16
0/-0.011
25
0/-0.084
16.2
+0.070/0
1.10
13.2
15.2
1.86
5.0
0.0
2000
4000
0
0
0
0
0
0
8
J-OBK31-d8
J-OBK31
精密型
开口型
铝合金
PTFE
阳极氧化
-200°C~200°C
+0.035/+0.013
16
0/-0.011
25
0/-0.084
16.2
+0.070/0
1.10
13.2
15.2
1.86
5.0
5.5
0
0
2000
1725
625
4000
3450
1250
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表