J-WET51 - 精密型·真空发生器·带真空破坏功能·快速接头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wet51.prj},{NB=J-WET51-D4-0.7},{CODE=J-WET51},{TYPE=X},{COP=xxx},{MAT=xxxx},{PSD=4},{NOD=0.7},{B=59.7},{F=34.1},{C1=10.9},{C2=11.0},{RAP=0.5},{UIV=92},{COF=12.5},{DGP=11.5},{POL=xxxxx},{VAC=xxxxxx},{WEI=20.5},{FIU=XX},{USP=0.3~0.7},{TEM=5~50},{LUB=XXX},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COP
组成部件
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
PSD
配管尺寸D
[mm]
NOD
喷嘴直径
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
RAP
额定压力
[MPa]
UIV
极限真空度
[-kPa]
COF
消耗流量(1/min(ANR))
ⁿ/ₐ
DGP
破坏供气端口尺寸PD
ⁿ/ₐ
POL
端口位置
ⁿ/ₐ
VAC
真空特性
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
FIU
使用流体
ⁿ/ₐ
USP
使用压力
[MPa]
TEM
使用温度
[°C]
LUB
润滑
ⁿ/ₐ
J-WET51-D4-0.5
J-WET51
带真空破坏功能型
真空发生器/破坏机制/消音器/真空过滤器(WEX0...
PBT(15%的玻璃)
4
0.5
59.7
34.1
10.9
11.0
0.5
90
7.0
11.5
连接端口2侧
高真空中流量型
20.5
过滤后的压缩空气
0.3~0.7
5~50
不需要
J-WET51-D4-0.7
J-WET51
带真空破坏功能型
真空发生器/破坏机制/消音器/真空过滤器(WEX0...
PBT(15%的玻璃)
4
0.7
59.7
34.1
10.9
11.0
0.5
92
12.5
11.5
连接端口2侧
高真空中流量型
20.5
过滤后的压缩空气
0.3~0.7
5~50
不需要
J-WET51-D6-0.5
J-WET51
带真空破坏功能型
真空发生器/破坏机制/消音器/真空过滤器(WEX0...
PBT(15%的玻璃)
6
0.5
62.9
34.4
11.7
11.6
0.7
90
7.0
11.5
连接端口2侧
高真空中流量型
21.5
过滤后的压缩空气
0.3~0.7
5~50
不需要
J-WET51-D6-0.7
J-WET51
带真空破坏功能型
真空发生器/破坏机制/消音器/真空过滤器(WEX0...
PBT(15%的玻璃)
6
0.7
62.9
34.4
11.7
11.6
0.7
92
12.5
11.5
连接端口2侧
高真空中流量型
21.5
过滤后的压缩空气
0.3~0.7
5~50
不需要
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表