WHA03 - 气动滑台/十字滚柱导轨
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wha03_asmtab.prj},{NB=WHA03-12-10-0-N},{CODE=WHA03},{TYPE=qidonghuangtai/shizigunzhudaogui},{DZXS=suangzuoyong},{GJ=12},{XC=10},{CXKGSL=0},{TZZZ=N},{HC=xiangjiaohuanchong},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{GYL=0.7},{DYL=0.15},{HLWD=-10~60℃},{HSSD=50~500},{XCZZ=0~5},{GY=buxuyao},{PPATH=wha03/assem/wha03_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
HC
缓冲
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
[mm]
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
GYL
最高使用压力
[MPa]
DYL
最低使用压力
[MPa]
HLWD
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
HSSD
活塞使用速度
[mm/s]
SYPL
最高使用频率
[c.p m]
XCZZ
行程调装置
ⁿ/ₐ
GY
给油
ⁿ/ₐ
F
[mm]
N
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
NN
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
ZZ
[mm]
WHA03-6-10-0-N
WHA03
气动滑台/十字滚柱导轨
双作用
6
橡胶缓冲
M3
空气
0.7
0.15
-10~60℃
50~500
180
0~5
不需要
20
4
6
25
2
0.0
17.0
22.5
42
41.5
48
WHA03-8-10-0-N
WHA03
气动滑台/十字滚柱导轨
双作用
8
橡胶缓冲
M5
空气
0.7
0.15
-10~60℃
50~500
180
0~5
不需要
25
4
9
28
2
13.0
19.5
23.5
49
48.5
56
WHA03-12-10-0-N
WHA03
气动滑台/十字滚柱导轨
双作用
12
橡胶缓冲
M5
空气
0.7
0.15
-10~60℃
50~500
180
0~5
不需要
35
4
15
40
2
10.0
40.0
26.5
71
70.0
80
WHA03-16-10-0-N
WHA03
气动滑台/十字滚柱导轨
双作用
16
橡胶缓冲
M5
空气
0.7
0.15
-10~60℃
50~500
180
0~5
不需要
35
4
16
40
2
10.0
40.0
29.0
76
75.0
87
WHA03-20-10-0-N
WHA03
气动滑台/十字滚柱导轨
双作用
20
橡胶缓冲
Rc1/8
空气
0.7
0.15
-10~60℃
50~500
180
0~5
不需要
50
4
15
45
2
10.0
44.0
31.0
83
81.5
97
WHA03-25-10-0-N
WHA03
气动滑台/十字滚柱导轨
双作用
25
橡胶缓冲
Rc1/8
空气
0.7
0.15
-10~60℃
50~500
180
0~5
不需要
50
4
22
45
2
12.0
47.0
35.0
92
90.5
108
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表