WGY01 - 平行开闭型气爪
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy01_asmtab.prj},{NB=WGY01-20-10-0},{GJ=20},{KBXC=10},{WJL=42},{LJL=66},{SYPL=180},{A=9.5},{B=29.0},{C=20},{D=52.8},{E=84.8},{F=50},{G=26.3},{H=16.3},{I=8},{J=30},{KK=5},{K1=8.0},{K2=10.0},{K3=10},{L=4.3},{M=35.0},{NN=21},{NS=3.0},{O=18.6},{PP=4.0},{Q=5},{R=9.0},{SS=5},{T=42.0},{U=10.0},{V=23.0},{W=10},{X=15},{YY=4},{YS=4},{Z=27.6},{Y1=7.5},{Y2=16.8},{AA=32},{BB=18},{CC=14.0},{DD=2.1},{EE=9.0},{CODE=WGY01},{TYPE=qizhua/jibenxing},{DZXS=suangzuoyong},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.2~0.7},{HLWD=-10-60},{CFJD=+0.01/-0.01},{GY=buxuyao},{GTOL=+2.2/-0.2},{HTOL=0/-0.7},{ITOL=0/-0.1},{K=M5x0.8},{N=21H9sheng3},{NTOL=+0.052/0},{P=M4x0.7},{S=M5x0.8},{WTOL=0/-0.05},{Y=4H9sheng4},{YTOL=+0.03/0},{CXKGSL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
KBXC
开闭行程
[mm]
JGLW
接管螺纹
[mm]
WJL
外径夹持力
[N]
LJL
内径夹持力
[N]
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
YLFW
使用压力范围
[MPa]
HLWD
环境流体温度
[°C]
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
SYPL
最高使用频率
[c.p m]
GY
给油
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GTOL
G公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HTOL
H公差
ⁿ/ₐ
I
[mm]
ITOL
I公差
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NTOL
N公差
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WTOL
W公差
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
YTOL
Y公差
[mm]
Z
有效齿数
[mm]
ZTOL
Z公差
ⁿ/ₐ
Y1
[mm]
Y1TOL
Y1公差
ⁿ/ₐ
Y2
[mm]
Y2TOL
Y2公差
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
DD
d
[mm]
EE
[mm]
WGY01-10-4-0
WGY01
气爪/基本型
双作用
10
4
M3
11
17
空气
0.2~0.7
-10-60
+0.01/-0.01
180
不需要
6.0
23.0
12
37.8
57.0
29
15.2
+2.2/0
11.2
0/-0.7
4
0/-0.1
16
M3x0.5
6.0
5.5
6
2.6
27.0
?11H9深2
+0.043/0
11.4
M2.5x0.45
3
5.7
M3x0.5
23.0
9.0
19.0
5
0/-0.05
11
?2H9深3
+0.025/0
16.4
+0.05/-0.05
5.2
+0.02/-0.02
7.6
+0.02/-0.02
18
12
0.0
0.0
5.4
WGY01-16-6-0
WGY01
气爪/基本型
双作用
16
6
M3
34
45
空气
0.2~0.7
-10-60
+0.01/-0.01
180
不需要
7.5
24.3
15
42.5
67.3
39
20.9
+2.2/-0.2
14.9
0/-0.7
5
0/-0.1
24
M4x0.7
4.5
8.0
8
3.4
30.0
17H9深2
+0.043/0
16.0
M3x0.5
4
7.0
M5x0.8
30.6
7.5
19.0
8
0/-0.05
13
?3H9深3
+0.025/0
23.6
+0.05/-0.05
6.5
+0.02/-0.02
11.0
+0.02/-0.02
22
15
11.6
2.1
5.8
WGY01-20-10-0
WGY01
气爪/基本型
双作用
20
10
M5
42
66
空气
0.2~0.7
-10-60
+0.01/-0.01
180
不需要
9.5
29.0
20
52.8
84.8
50
26.3
+2.2/-0.2
16.3
0/-0.7
8
0/-0.1
30
M5x0.8
8.0
10.0
10
4.3
35.0
?21H9深3
+0.052/0
18.6
M4x0.7
5
9.0
M5x0.8
42.0
10.0
23.0
10
0/-0.05
15
4H9深4
+0.03/0
27.6
+0.05/-0.05
7.5
+0.02/-0.02
16.8
+0.02/-0.02
32
18
14.0
2.1
9.0
WGY01-25-14-0
WGY01
气爪/基本型
双作用
25
14
M5
56
104
空气
0.2~0.7
-10-60
+0.01/-0.01
180
不需要
11.0
30.0
25
63.6
102.7
63
33.3
+2.5/-0.2
19.3
0/-0.8
10
0/-0.1
36
M6x1
10.0
12.0
12
5.1
36.5
?26H9深3.5
+0.052/0
22.0
M5x0.8
6
12.0
M5x0.8
52.0
10.7
23.5
12
0/-0.05
20
4H9深4
+0.03/0
33.6
+0.05/-0.05
10.0
+0.02/-0.02
21.8
+0.02/-0.02
40
22
19.0
3.5
11.5
WGY01-32-22-0
WGY01
气爪/基本型
双作用
32
22
M5
158
193
空气
0.2~0.7
-10-60
+0.02/-0.02
60
不需要
12.0
40.0
29
67.0
113.0
97
48.0
+2.5/0
26.0
0/-0.5
12
0/-0.1
46
M6x1
10.0
13.0
13
5.1
48.0
?34H9深4
+0.062/0
26.0
M6x1
7
14.0
M5x0.8
60.0
11.0
31.0
15
0/-0.05
24
?5H9深5
+0.03/0
40.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.02/-0.02
23.0
+0.02/-0.02
46
26
24.0
3.3
11.5
WGY01-40-30-0
WGY01
气爪/基本型
双作用
40
30
M5
254
318
空气
0.2~0.7
-10-60
+0.02/-0.02
60
不需要
15.0
49.0
36
83.0
139.0
119
60.0
+2.7/0
30.0
0/-0.5
14
0/-0.1
56
M8x1.25
13.0
16.0
17
6.6
58.0
?42H9深4
+0.062/0
32.0
M8x1.25
9
17.0
M5x0.8
72.0
12.0
38.0
18
0/-0.05
28
?5H9深5
+0.03/0
48.0
+0.1/-0.1
14.0
+0.02/-0.02
29.0
+0.02/-0.02
56
32
29.4
3.7
13.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表