WGN31 - 中型标准气缸 缸径32~100 无拉杆式·无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn31.prj},{NB=WGN31-50-25-Y-0},{CODE=WGN31},{TYPE1=wulaganshi},{TYPE2=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=50},{A=175},{AB=69},{AC=106},{AD=31.0},{AE=31.0},{B=65},{D=20},{DA=42},{E=M16*1.5},{E1=16},{PP=1.50},{EA=32},{F=23},{FA=8},{M=40},{MA=27},{H=17},{K=M8},{K1=8},{KA=16},{KB=46.5},{N=40},{NA=4.0},{P=Rc1/4},{P1=13.157},{PA=15.5},{PB=7.5},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{NZCS=Y},{KGSL=0},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=ketiaohuanchong},{JGLW=Rc1/4},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{M1=36},{L=12.5},{R1=6.35},{H1=5},{RR=3.0},{PPATH=wgn31/assem/wgn31_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
HCXS
缓冲形似
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SYYLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SYSDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
WGN31-32-25-Y-0
WGN31
无拉杆式
单杆型
双作用
32
142
48
94
27.5
27.5
47
12
29
M10*1.25
22
17
6
30
19
10
M6
16
32.5
30
3.0
Rc1/8
13.0
5.5
可调缓冲
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN31-40-25-Y-0
WGN31
无拉杆式
单杆型
双作用
40
159
54
105
32.0
32.0
53
16
33
M12*1.25
24
17
7
35
21
13
M6
16
38.0
35
3.5
Rc1/4
17.0
6.0
可调缓冲
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN31-50-25-Y-0
WGN31
无拉杆式
单杆型
双作用
50
175
69
106
31.0
31.0
65
20
42
M16*1.5
32
23
8
40
27
17
M8
16
46.5
40
4.0
Rc1/4
15.5
7.5
可调缓冲
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN31-63-25-Y-0
WGN31
无拉杆式
单杆型
双作用
63
190
69
121
33.0
33.0
75
20
42
M16*1.5
32
23
8
45
27
17
M8
16
56.5
45
4.0
Rc3/8
16.5
7.5
可调缓冲
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN31-80-25-Y-0
WGN31
无拉杆式
单杆型
双作用
80
214
86
128
33.0
33.0
95
25
53
M20*1.5
40
26
10
45
33
22
M10
17
72.0
45
4.0
Rc3/8
16.5
9.0
可调缓冲
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN31-100-25-Y-0
WGN31
无拉杆式
单杆型
双作用
100
229
91
138
37.0
37.0
115
25
55
M20*1.5
40
26
10
55
36
22
M10
17
89.0
55
4.0
Rc1/2
18.5
9.5
可调缓冲
Rc1/2
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表