BLM25 26 - 螺纹套 自攻308标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blm25_26.prj},{NB=BLM25-M3},{CODE=BLM25},{TYPE=Self-tapping 308 standard type, three round holes, coarse teeth},{MAT=Carbon steel},{SUR=Color zinc plating},{YT=Strengthen thread strength},{M=3},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/A/C03/BLM25-26}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
L
[mm]
N
外螺纹
[mm]
LZKZJ
参考钻孔直径(铝合金)
[mm]
ZZKZJ
参考钻孔直径(铸铁)
[mm]
ZKSD
最小钻孔深度
[mm]
CKZL
参考重量
[g]
BLM25-M3
BLM25
自攻308标准型,三圆孔,粗牙
碳素钢
镀彩锌
加强螺纹强度
0.50
6
M5x0.6
4.6~4.7
4.7~4.8
8
0.5
BLM26-M3
BLM26
自攻308标准型,三圆孔,粗牙
SUS303
-
加强螺纹强度
0.50
6
M5x0.6
4.6~4.7
4.7~4.8
8
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表