TAF01 02 - 短头内六角圆柱头螺钉·全牙·半牙·高强度·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/taf01_02.prj},{NB=TAF01-M3-L4},{CODE=TAF01},{TYPE=Thin cylindrical head},{MAT=ML40Cr},{SUR=black coating},{STRENGTH=12.9},{M=3.0},{MPOOL=3,4,5,6,8,10,12,14,16,20},{L=4},{V=Full tooth},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
STRENGTH
强度等级
ⁿ/ₐ
P
螺距P
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
RR
r min
[mm]
TAF01-M3-L4
TAF01
薄圆柱头型
ML40Cr
发黑
12.9
0.50
全牙
5.5
2.0
2.0
1.5
0.10
TAF02-M2-L4
TAF02
薄圆柱头型
SUS304
-
A2-70
0.40
全牙
3.8
1.3
1.3
1.0
0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表