ZAB61 62 - 分度销 按压自锁型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zab61_62.prj},{NB=ZAB61-M12},{CODE=ZAB61},{TYPE=With locknut},{MAT=stainless steel iron},{SUR=blackened},{HRD=40-48HRC},{MAT1=stainless steel iron},{SUR1=blackened},{HRD1=40-48HRC},{MAT2=PA (polyamide)},{SUR2=-},{MAT3=SUS304},{SUR3=-},{MAT4=carbon steel},{SUR4=blackened},{M=12},{P=1.5},{LINK=webxxx},{PPATH=zab61_62/assem/zab61_62_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
主体硬度
ⁿ/ₐ
MAT1
销材质
ⁿ/ₐ
SUR1
销表面处理
ⁿ/ₐ
HRD1
销硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
把手材质
ⁿ/ₐ
SUR2
把手表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
SUR3
弹簧表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
SUR4
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
P
螺距P(细牙)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
LOAD
负载 min.(N)
ⁿ/ₐ
LOAD1
负载 max(N)
ⁿ/ₐ
ZAB61-M12
ZAB61
带锁紧螺帽
不锈铁
发黑
40-48HRC
不锈铁
发黑
40-48HRC
PA (聚氨酯)
-
SUS304
-
碳钢
发黑
1.5
19
6
6
38
20
7
21
20
30
ZAB62-M12
ZAB62
带锁紧螺帽
不锈钢
-
-
不锈钢
-
-
PA (聚氨酯)
-
SUS304
-
SUS304
-
1.5
19
6
6
38
20
7
21
20
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表