PDM06 - 圆形挡块·沉孔型·尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pdm06.prj},{NB=PDM06-5-D12-H7},{CODE=PDM06},{TYPE=Counterbore hole type-Dimension specified type},{MAT=S45C},{HRD=38-43HRC},{SPE=5},{D=12},{DPOOL=[12:40/1]},{H=7},{HPOOL=[7:30/1]},{D1=9.5},{DD=5.4},{F=5.5},{SUS=M5},{M=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
SUS
适用螺钉
ⁿ/ₐ
PDM06-3-D10-H5
PDM06
沉孔型·尺寸指定
S45C
38-43HRC
3
6.5
3.4
3.5
M3
PDM06-4-D10-H6
PDM06
沉孔型·尺寸指定
S45C
38-43HRC
4
8.0
4.4
4.5
M4
PDM06-5-D12-H7
PDM06
沉孔型·尺寸指定
S45C
38-43HRC
5
9.5
5.4
5.5
M5
PDM06-6-D15-H8
PDM06
沉孔型·尺寸指定
S45C
38-43HRC
6
11.0
6.6
6.5
M6
PDM06-8-D16-H10
PDM06
沉孔型·尺寸指定
S45C
38-43HRC
8
14.0
9.0
8.6
M8
PDM06-10-D22-H12
PDM06
沉孔型·尺寸指定
S45C
38-43HRC
10
17.5
11.0
11.0
M10
PDM06-12-D24-H15
PDM06
沉孔型·尺寸指定
S45C
38-43HRC
12
20.0
14.0
13.5
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表