PAS31 36 - 调整螺钉组件·内六角孔带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pas31_36.prj},{NB=PAS31-M12-L40},{CODE=PAS31},{TYPE=Hexagon socket hole with Wrench Flat},{FEM=Fine thread},{MAT=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Galvani Zn},{ANN=SS400},{M=12},{P=1.00},{L=40},{B=19},{B1=6.0},{C=21.9},{D=9.0},{E=10},{V=6.0},{T=6.0},{TT=7.0},{SR=12},{LPOOL=40,50,60},{PPATH=pas31_36/assem/pas31_36_assemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FEM
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANN
附件(一个螺帽)材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
SR
[mm]
PAS31-M4-L15
PAS31
内六角孔带扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
4
7
2.0
8.1
3.0
4
2.2
4.0
2.5
4
PAS31-M5-L15
PAS31
内六角孔带扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
5
8
2.5
9.2
4.0
4
2.8
4.0
3.0
5
PAS31-M6-L20
PAS31
内六角孔带扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
6
10
3.0
11.5
4.5
5
3.0
4.0
3.0
6
PAS31-M8-L25
PAS31
内六角孔带扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
8
13
4.0
15.0
6.0
6
4.0
5.0
4.0
8
PAS31-M10-L30
PAS31
内六角孔带扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
10
17
5.0
19.6
8.0
8
5.0
6.0
6.0
10
PAS31-M12-L40
PAS31
内六角孔带扳手槽型
细牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
12
19
6.0
21.9
9.0
10
6.0
6.0
7.0
12
PAS36-M4-L15
PAS36
内六角孔带扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
4
7
2.0
8.1
3.0
4
2.2
4.0
2.5
4
PAS36-M5-L15
PAS36
内六角孔带扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
5
8
2.5
9.2
4.0
4
2.8
4.0
3.0
5
PAS36-M6-L20
PAS36
内六角孔带扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
6
10
3.0
11.5
4.5
5
3.0
4.0
3.0
6
PAS36-M8-L25
PAS36
内六角孔带扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
8
13
4.0
15.0
6.0
6
4.0
5.0
4.0
8
PAS36-M10-L30
PAS36
内六角孔带扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
10
17
5.0
19.6
8.0
8
5.0
6.0
6.0
10
PAS36-M12-L40
PAS36
内六角孔带扳手槽型
粗牙螺纹
S45C
43-48HRC
镀锌
SS400
12
19
6.0
21.9
9.0
10
6.0
6.0
7.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表