YKJ01 31 - 夹具用锥角R型定位销·带肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykj01_31.prj},{NB=YKJ11-D20-P16-B5-L15-T2},{D=20},{V=22},{S=23},{R=4.0},{M=20},{GG=3.0},{CODE=YKJ11},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{DTOL=-0.007/-0.020},{PPOOL=[16.0:20.0/0.1]},{PTOL=0/-0.02},{BPOOL=[5.0:35.0/0.1]},{LPOOL=[15:22/1]},{TPOOL=[2.0:10.0/0.1]},{STOL=0/-0.2},{HCTCPOOL='N/A','N/A','HC','HC','TC','TC'},{HCTCPOOL1='N/A','N/A','TC','TC'},{TCPOOL1=($TCPOOL.:23/1)},{ZZTCPOOL='N/A','N/A'},{ZZKCPOOL='N/A','N/A'},{ZZRBPOOL='N/A','N/A','RB','RB'},{RBPOOL2=[0.5:$RBPOOL1./0.5]},{P=16},{B=5},{L=15},{T=2},{HCTC=N/A},{TC=21},{ZZKC=N/A},{ZZRB=N/A},{RB=1.0},{ZZAG=N/A},{AG=60},{ZZMD=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
YKJ01-D3-P3-B2-L5-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
5
6
1.0
3
1
YKJ01-D4-P3-B2-L5-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
6
7
1.0
4
1
YKJ01-D5-P3-B2-L5-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
6
8
1.0
5
1
YKJ01-D6-P3-B2-L5-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
6
1
YKJ01-D8-P3-B2-L5-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
8
1
YKJ01-D10-P5-B3-L8-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
10
1
YKJ01-D12-P7-B3-L10-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
12
2
YKJ01-D16-P13-B5-L12-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
16
2
YKJ01-D20-P16-B5-L15-T2
YKJ01
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
-0.007/-0.020
22
23
4.0
20
2
YKJ11-D3-P3-B2-L5-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
-0.002/-0.008
5
6
1.0
3
1
YKJ11-D4-P3-B2-L5-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
-0.004/-0.012
6
7
1.0
4
1
YKJ11-D5-P3-B2-L5-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
-0.004/-0.012
6
8
1.0
5
1
YKJ11-D6-P3-B2-L5-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
6
1
YKJ11-D8-P3-B2-L5-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
8
1
YKJ11-D10-P5-B3-L8-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
10
1
YKJ11-D12-P7-B3-L10-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
12
2
YKJ11-D16-P13-B5-L12-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
16
2
YKJ11-D20-P16-B5-L15-T2
YKJ11
带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
-0.007/-0.020
22
23
4.0
20
2
YKJ21-D3-P3-B2-L5-T2
YKJ21
带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
5
6
1.0
3
1
YKJ21-D4-P3-B2-L5-T2
YKJ21
带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
6
7
1.0
4
1
YKJ21-D5-P3-B2-L5-T2
YKJ21
带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
6
8
1.0
5
1
YKJ21-D6-P3-B2-L5-T2
YKJ21
带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
6
1
YKJ21-D8-P3-B2-L5-T2
YKJ21
带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
8
1
YKJ21-D10-P5-B3-L8-T2
YKJ21
带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
10
1
YKJ21-D12-P7-B3-L10-T2
YKJ21
带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
12
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表