YHR01 36 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhr01_36.prj},{NB=YHR12-A-D6-P6.5-B2-R4-L6},{CODE=YHR12},{TYPE=A-B},{MAT=SUS304},{HRD=The hardness of coating 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 5~8µm.},{FR=A},{D=6},{P=6.50},{PTOL=0/-0.01},{B=2},{BTOL=+0.5/0},{R=4},{RPOOL1=[$RPOOL4.:80/1]},{RPOOL2=[1:$RPOOL5./1]},{G=0},{L=6},{LTOL=+0.2/0},{AA=0.8},{DD=0.1},{ZZTATB=N/A},{ZZTATBPOOL1='N/A','N/A','TA','TA'},{ZZTATBPOOL2='N/A','N/A','TB','TB'},{ZZTATBPOOL3='N/A','N/A','TA','TA','TB','TB'},{ZZTATBPOOL4='N/A','N/A'},{ZZHC=N/A},{HC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
YHR01-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR02-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR03-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR03
标准型·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR04-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR04
标准型·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR05-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR05
标准型·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR11-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR11
标准型·圆型
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR12-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR12
标准型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度5~8um
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR16-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR16
标准型·圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
M3
0.0
YHR21-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR21
标准型·多棱型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
-0.004/-0.012
M3
3.0
YHR22-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR22
标准型·多棱型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
-0.004/-0.012
M3
3.0
YHR23-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR23
标准型·多棱型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
-0.004/-0.012
M3
3.0
YHR24-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR24
标准型·多棱型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
-0.004/-0.012
M3
3.0
YHR25-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR25
标准型·多棱型
S45C
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
-0.004/-0.012
M3
3.0
YHR31-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR31
标准型·多棱型
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
M3
3.0
YHR36-A-D6-P6.5-B2-R4-L6
YHR36
标准型·多棱型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
M3
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表