YHL46 78 - 小头小口径定位销·带肩压入型·公差选择
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhl46_78.prj},{NB=YHL58-U-U-D1-L2-P1-B1.5-H1.1-T1},{CODE=YHL58},{TYPE=A-B-D},{SHA=B},{MAT=SUS304},{HRD=-},{DTOL=U},{PTOL=U},{D=1},{L=2},{LTOL=+0.15/0},{P=1},{B=1.5},{BTOL=+0.1/0},{H=1.1},{T=1},{TTOL=+0.05/-0.05},{E=0},{CNDB=N/A},{CNDBPOOL2='N/A','N/A','CN','CN','DB','DB'},{CNDBPOOL3='N/A','N/A','CN','CN'},{CNDBPOOL4='N/A','N/A'},{UPOOL=+0.005/0},{MPOOL=+0.002/-0.002},{DPOOL=0/-0.005},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
R
[mm]
YHL46-U-U-D1-L2-P1-B1-H1....
YHL46
带肩型·压入型·公差选择型
平头型
SKD11
淬火硬度48~56HRC
0.2
YHL48-U-U-D1-L2-P1-B1-H1....
YHL48
带肩型·压入型·公差选择型
平头型
SUS304
-
0.2
YHL56-U-U-D1-L2-P1-B1.5-H...
YHL56
带肩型·压入型·公差选择型
球面型
SKD11
淬火硬度48~56HRC
0.2
YHL58-U-U-D1-L2-P1-B1.5-H...
YHL58
带肩型·压入型·公差选择型
球面型
SUS304
-
0.2
YHL66-U-U-D1-L2-P1-B2.3-H...
YHL66
带肩型·压入型·公差选择型
锥头R型
SKD11
淬火硬度48~56HRC
0.2
YHL68-U-U-D1-L2-P1-B2.3-H...
YHL68
带肩型·压入型·公差选择型
锥头R型
SUS304
-
0.2
YHL76-U-U-D1-L2-P1-B1.5-H...
YHL76
带肩型·压入型·公差选择型
锥头型
SKD11
淬火硬度48~56HRC
0.2
YHL78-U-U-D1-L2-P1-B1.5-H...
YHL78
带肩型·压入型·公差选择型
锥头型
SUS304
-
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表