YHF02 33 - 定位销 直杆小口径型 L尺寸选择型·公差固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhf02_33.prj},{NB=YHF12-D1-L3},{CODE=YHF12},{TYPE=Spheroid type},{MAT=9CrWMn},{MAT1=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 48~56HRC},{D=1.0},{TOL=0,-0.005},{L=3},{ZZCN=N/A},{ZZDB=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
公差
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
YHF02-D1-L3
YHF02
平头型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度48~56HRC
0,-0.005
0.5
YHF03-D1-L3
YHF03
平头型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0,-0.005
0.5
YHF12-D1-L3
YHF12
球面型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度48~56HRC
0,-0.005
0.5
YHF15-D1-L3
YHF15
球面型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0,-0.005
0.5
YHF32-D1-L3
YHF32
锥头型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度48~56HRC
0,-0.005
0.5
YHF33-D1-L3
YHF33
锥头型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0,-0.005
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表