YFC01 65 - 大头球面定位销·标准型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfc01_65.prj},{NB=YFC41-D8-P9},{CODE=YFC41},{TYPE=A-C},{SHA=A},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=8},{DTOL=+0.015/+0.006},{P=9},{PPOOL=[9,10,11,12]},{PPOOL1=[11,12]},{PTOL=0/-0.01},{L=15},{B=8},{C=1.5},{W=3.5},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
YFC01-D1-P2
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
1
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.0
0.0
YFC01-D2-P3
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
+0.008/+0.002
4
3
0.5
0.0
1.2
YFC01-D3-P4
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
+0.008/+0.002
5
5
0.5
1.0
1.5
YFC01-D4-P5
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
+0.012/+0.004
5
6
1.0
1.0
1.8
YFC01-D5-P6
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
+0.012/+0.004
10
6
1.0
1.0
2.2
YFC01-D6-P7
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
+0.012/+0.004
10
8
1.0
1.0
3.0
YFC01-D8-P9
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
+0.015/+0.006
15
8
1.5
1.0
3.5
YFC01-D10-P12
YFC01
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
+0.015/+0.006
15
10
2.0
1.0
4.0
YFC02-D1-P2
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
1
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.0
0.0
YFC02-D2-P3
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
2
+0.008/+0.002
4
3
0.5
0.0
1.2
YFC02-D3-P4
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
3
+0.008/+0.002
5
5
0.5
1.0
1.5
YFC02-D4-P5
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
4
+0.012/+0.004
5
6
1.0
1.0
1.8
YFC02-D5-P6
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
5
+0.012/+0.004
10
6
1.0
1.0
2.2
YFC02-D6-P7
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
6
+0.012/+0.004
10
8
1.0
1.0
3.0
YFC02-D8-P9
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
8
+0.015/+0.006
15
8
1.5
1.0
3.5
YFC02-D10-P12
YFC02
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
10
+0.015/+0.006
15
10
2.0
1.0
4.0
YFC06-D1-P2
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
1
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.0
0.0
YFC06-D2-P3
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
2
+0.008/+0.002
4
3
0.5
0.0
1.2
YFC06-D3-P4
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
3
+0.008/+0.002
5
5
0.5
1.0
1.5
YFC06-D4-P5
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
4
+0.012/+0.004
5
6
1.0
1.0
1.8
YFC06-D5-P6
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
5
+0.012/+0.004
10
6
1.0
1.0
2.2
YFC06-D6-P7
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
6
+0.012/+0.004
10
8
1.0
1.0
3.0
YFC06-D8-P9
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
8
+0.015/+0.006
15
8
1.5
1.0
3.5
YFC06-D10-P12
YFC06
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS304
-
-
10
+0.015/+0.006
15
10
2.0
1.0
4.0
YFC11-D1-P2
YFC11
P尺寸选择型·Dm6
圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
1
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.0
0.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表