YDF21 31 - 定位销·螺栓固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydf21_31.prj},{NB=YDF23-8-P18-B14-G16-H9},{IDNR=},{CODE=YDF23},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness43-48HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{SP=8},{P=18},{PPOOL=[18.00:28.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{B=14},{BPOOL=[14:52/1]},{BTOL=+0.5/0},{G=16},{GPOOL=[16:$P./1)},{H=9},{HPOOL3=[9:27]},{HPOOL4=[9:$HPOOL1./1]},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{APP=M8},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
BTOL
B 公差
[mm]
V
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
APP
适用螺栓
ⁿ/ₐ
YDF21-3-P11-B10-G9-H4
YDF21
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
3
0/-0.01
+0.5/0
1.732
3.5
6.5
M3
YDF21-4-P12-B10-G10-H5
YDF21
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
4
0/-0.01
+0.5/0
1.732
4.5
8.0
M4
YDF21-5-P14-B10-G12-H6
YDF21
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
5
0/-0.01
+0.5/0
1.732
5.5
9.5
M5
YDF21-6-P15-B12-G13-H7
YDF21
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
6
0/-0.01
+0.5/0
1.732
6.5
11.0
M6
YDF21-8-P18-B14-G16-H9
YDF21
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
8
0/-0.01
+0.5/0
1.732
9.0
14.0
M8
YDF22-3-P11-B10-G9-H4
YDF22
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
3
0/-0.01
+0.5/0
1.732
3.5
6.5
M3
YDF22-4-P12-B10-G10-H5
YDF22
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
4
0/-0.01
+0.5/0
1.732
4.5
8.0
M4
YDF22-5-P14-B10-G12-H6
YDF22
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
5
0/-0.01
+0.5/0
1.732
5.5
9.5
M5
YDF22-6-P15-B12-G13-H7
YDF22
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
6
0/-0.01
+0.5/0
1.732
6.5
11.0
M6
YDF22-8-P18-B14-G16-H9
YDF22
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
8
0/-0.01
+0.5/0
1.732
9.0
14.0
M8
YDF23-3-P11-B10-G9-H4
YDF23
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
0/-0.01
+0.5/0
1.732
3.5
6.5
M3
YDF23-4-P12-B10-G10-H5
YDF23
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
0/-0.01
+0.5/0
1.732
4.5
8.0
M4
YDF23-5-P14-B10-G12-H6
YDF23
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
0/-0.01
+0.5/0
1.732
5.5
9.5
M5
YDF23-6-P15-B12-G13-H7
YDF23
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.01
+0.5/0
1.732
6.5
11.0
M6
YDF23-8-P18-B14-G16-H9
YDF23
螺栓固定型·H尺寸指定
S45C
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.01
+0.5/0
1.732
9.0
14.0
M8
YDF26-3-P11-B10-G9-H4
YDF26
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
-
3
0/-0.01
+0.5/0
1.732
3.5
6.5
M3
YDF26-4-P12-B10-G10-H5
YDF26
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
-
4
0/-0.01
+0.5/0
1.732
4.5
8.0
M4
YDF26-5-P14-B10-G12-H6
YDF26
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
-
5
0/-0.01
+0.5/0
1.732
5.5
9.5
M5
YDF26-6-P15-B12-G13-H7
YDF26
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
-
6
0/-0.01
+0.5/0
1.732
6.5
11.0
M6
YDF26-8-P18-B14-G16-H9
YDF26
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
-
8
0/-0.01
+0.5/0
1.732
9.0
14.0
M8
YDF27-3-P11-B10-G9-H4
YDF27
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
镀硬铬
3
0/-0.01
+0.5/0
1.732
3.5
6.5
M3
YDF27-4-P12-B10-G10-H5
YDF27
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
镀硬铬
4
0/-0.01
+0.5/0
1.732
4.5
8.0
M4
YDF27-5-P14-B10-G12-H6
YDF27
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
镀硬铬
5
0/-0.01
+0.5/0
1.732
5.5
9.5
M5
YDF27-6-P15-B12-G13-H7
YDF27
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
镀硬铬
6
0/-0.01
+0.5/0
1.732
6.5
11.0
M6
YDF27-8-P18-B14-G16-H9
YDF27
螺栓固定型·H尺寸指定
SUS304
-
镀硬铬
8
0/-0.01
+0.5/0
1.732
9.0
14.0
M8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表