您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YCR21 38 - 定位销 小头锥角型 圆型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycr21_38.prj},{NB=YCR28-D2-P1},{CODE=YCR28},{TYPE=P-value size designation type},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=-},{D=2},{TOLERANCE=m6},{P=1.00},{ZZRC=N/A},{ZZEC=N/A},{EC=0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
公差
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
YCR21-D2-P1
YCR21
P尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
m6
+0.008,+0.002
4
2
0.3
0.5
0
YCR22-D2-P1
YCR22
P尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
m6
+0.008,+0.002
4
2
0.3
0.5
0
YCR23-D2-P1
YCR23
P尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
-
-
m6
+0.008,+0.002
4
2
0.3
0.5
0
YCR25-D2-P1
YCR25
P尺寸指定型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
m6
+0.008,+0.002
4
2
0.3
0.5
0
YCR26-D2-P1
YCR26
P尺寸指定型
OCr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
m6
+0.008,+0.002
4
2
0.3
0.5
0
YCR28-D2-P1
YCR28
P尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
m6
+0.008,+0.002
4
2
0.3
0.5
0
YCR31-D2-P1
YCR31
P尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
p6
+0.012,+0.006
4
2
0.3
0.5
0
YCR32-D2-P1
YCR32
P尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
p6
+0.012,+0.006
4
2
0.3
0.5
0
YCR33-D2-P1
YCR33
P尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
-
-
p6
+0.012,+0.006
4
2
0.3
0.5
0
YCR35-D2-P1
YCR35
P尺寸指定型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
p6
+0.012,+0.006
4
2
0.3
0.5
0
YCR36-D2-P1
YCR36
P尺寸指定型
OCr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
p6
+0.012,+0.006
4
2
0.3
0.5
0
YCR38-D2-P1
YCR38
P尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
p6
+0.012,+0.006
4
2
0.3
0.5
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表