YCC41 71 - 大头锥角定位销·外螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycc41_71.prj},{NB=YCC51-D20-P22-L10-B10-M10},{CODE=YCC51},{TYPE=A-C},{SHAPE=A},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{P=22},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[22.00:30.00/0.01]},{L=10},{LPOOL=[10:22/1]},{B=10},{BPOOL=[10.0:20.0/0.1]},{M=10},{MPOOL=[10,12,16,20]},{W=9.0},{ZZMD=N/A},{DD=19.0},{MM=1.35},{P1POOL2=0.7},{P1POOL3=0.8},{P1POOL4=1.0},{P1POOL5=1.25},{P1POOL6=1.5},{P1POOL7=1.75},{P1POOL8=2.0},{P1POOL9=2.5},{ZZMDPOOL='N/A','N/A','MD','MD'},{QPOOL1=2},{QPOOL2=3.5},{QPOOL3=5},{NNPOOL2=4.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
YCC41-D6-P6.5-L3-B5-M4
YCC41
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC
-
6
3
3.0
YCC41-D8-P9-L5-B5-M4
YCC41
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC
-
8
4
3.5
YCC41-D10-P11-L5-B5-M5
YCC41
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC
-
10
4
4.0
YCC41-D12-P13-L8-B5-M6
YCC41
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC
-
12
4
5.0
YCC41-D16-P17-L8-B10-M8
YCC41
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC
-
16
5
7.0
YCC41-D20-P22-L10-B10-M10
YCC41
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC
-
20
5
9.0
YCC42-D6-P6.5-L3-B5-M4
YCC42
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
3
3.0
YCC42-D8-P9-L5-B5-M4
YCC42
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
4
3.5
YCC42-D10-P11-L5-B5-M5
YCC42
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
4
4.0
YCC42-D12-P13-L8-B5-M6
YCC42
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
4
5.0
YCC42-D16-P17-L8-B10-M8
YCC42
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
5
7.0
YCC42-D20-P22-L10-B10-M10
YCC42
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
5
9.0
YCC43-D6-P6.5-L3-B5-M4
YCC43
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
-
-
6
3
3.0
YCC43-D8-P9-L5-B5-M4
YCC43
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
-
-
8
4
3.5
YCC43-D10-P11-L5-B5-M5
YCC43
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
-
-
10
4
4.0
YCC43-D12-P13-L8-B5-M6
YCC43
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
-
-
12
4
5.0
YCC43-D16-P17-L8-B10-M8
YCC43
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
-
-
16
5
7.0
YCC43-D20-P22-L10-B10-M10
YCC43
外螺纹带扳手槽型
圆型
SK53
-
-
20
5
9.0
YCC46-D6-P6.5-L3-B5-M4
YCC46
外螺纹带扳手槽型
圆型
SUS304
-
-
6
3
3.0
YCC46-D8-P9-L5-B5-M4
YCC46
外螺纹带扳手槽型
圆型
SUS304
-
-
8
4
3.5
YCC46-D10-P11-L5-B5-M5
YCC46
外螺纹带扳手槽型
圆型
SUS304
-
-
10
4
4.0
YCC46-D12-P13-L8-B5-M6
YCC46
外螺纹带扳手槽型
圆型
SUS304
-
-
12
4
5.0
YCC46-D16-P17-L8-B10-M8
YCC46
外螺纹带扳手槽型
圆型
SUS304
-
-
16
5
7.0
YCC46-D20-P22-L10-B10-M10
YCC46
外螺纹带扳手槽型
圆型
SUS304
-
-
20
5
9.0
YCC47-D6-P6.5-L3-B5-M4
YCC47
外螺纹带扳手槽型
圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
6
3
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表