MFD51 56 - 悬臂销·引导式外螺纹安装·带挡圈槽六角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mfd51_56.prj},{NB=MFD52-13-Y2-F10-G5-E12},{CODE=MFD52},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=13},{D=13},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FPOOL=[10:110/1]},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{GPOOL=[5:15/1]},{E=12},{EPOOL=[12:25/1]},{P=12},{M=M12},{MPOOL=12},{S=17},{C=19.6},{DD=12.4},{DDTHE=0/-0.110},{MM=1.15},{ZZYC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
P
P g6
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MFD51-3-Y2-F3-G3-E3
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/2
0.50
2
MFD51-4-Y2-F3-G3-E4
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/2
0.70
2
MFD51-5-Y2-F3-G3-E5
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
5
M5
7
8.0
4.0
+0.075/2
0.70
2
MFD51-6-Y2-F5-G5-E6
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
6
6
-0.005/-0.016
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/2
0.70
2
MFD51-8-Y2-F5-G5-E8
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/2
0.90
3
MFD51-10-Y2-F5-G5-E10
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
10
M10
13
14.9
9.6
0/-0.090
1.15
3
MFD51-12-Y2-F10-G5-E12
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
12
M12
14
16.1
11.5
0/-0.110
1.15
4
MFD51-13-Y2-F10-G5-E12
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
MFD51-15-Y2-F10-G5-E12
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
MFD51-16-Y2-F10-G5-E12
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
MFD51-17-Y2-F10-G5-E12
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
12
M12
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
MFD51-18-Y2-F10-G5-E12
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
12
M12
24
27.6
17.0
0/-0.110
1.35
4
MFD51-20-Y4-F10-G5-E20
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
20
M20
24
27.6
19.0
0/-0.210
1.35
4
MFD51-20A-Y4-F10-G5-E20
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.022
16
M16
24
27.6
19.0
0/-0.210
1.35
4
MFD51-22-Y4-F10-G5-E20
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
20
M20
24
27.6
21.0
0/-0.210
1.35
5
MFD51-22A-Y4-F10-G5-E20
MFD51
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
16
M16
24
27.6
21.0
0/-0.210
1.35
5
MFD52-3-Y2-F3-G3-E3
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
3
3
-0.002/-0.010
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/2
0.50
2
MFD52-4-Y2-F3-G3-E4
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
4
4
-0.004/-0.014
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/2
0.70
2
MFD52-5-Y2-F3-G3-E5
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
5
5
-0.004/-0.014
5
M5
7
8.0
4.0
+0.075/2
0.70
2
MFD52-6-Y2-F5-G5-E6
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.005/-0.016
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/2
0.70
2
MFD52-8-Y2-F5-G5-E8
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/2
0.90
3
MFD52-10-Y2-F5-G5-E10
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
10
10
-0.005/-0.016
10
M10
13
14.9
9.6
0/-0.090
1.15
3
MFD52-12-Y2-F10-G5-E12
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
12
12
-0.006/-0.019
12
M12
14
16.1
11.5
0/-0.110
1.15
4
MFD52-13-Y2-F10-G5-E12
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
13
13
-0.006/-0.019
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
MFD52-15-Y2-F10-G5-E12
MFD52
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
15
15
-0.006/-0.019
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表