MFD11 16 - 悬臂销·引导式外螺纹安装·带挡圈槽标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mfd11_16.prj},{NB=MFD12-16-Y2-F10-G5-E12},{CODE=MFD12},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FPOOL=[10:170/1]},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{GPOOL=[5:15/1]},{E=12},{EPOOL=[12:27/1]},{P=12},{M=M12},{MPOOL=12},{H=21},{W=18},{WTHE=0/-0.3},{DD=15.2},{DD1=15.2},{DDTHE=0/-0.110},{MM=1.15},{MM1=1.15},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
P
P g6
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MFD11-3-Y2-F3-G3-E3
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
3
M3
7
5
2.0
+0.060/2
0.50
2
MFD11-4-Y2-F3-G3-E4
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
4
M4
8
6
3.0
+0.060/2
0.50
2
MFD11-5-Y2-F3-G3-E5
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
5
M5
9
7
4.0
+0.075/2
0.70
2
MFD11-6-Y2-F5-G5-E6
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
6
6
-0.005/-0.016
6
M6
10
8
5.0
+0.075/2
0.70
2
MFD11-8-Y2-F5-G5-E8
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
8
M8
12
10
7.0
+0.090/2
0.90
3
MFD11-10-Y2-F5-G5-E10
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
10
M10
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
MFD11-12-Y2-F10-G5-E12
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
12
M12
17
14
11.5
0/-0.110
1.15
4
MFD11-13-Y2-F10-G5-E12
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
12
M12
18
15
12.4
0/-0.110
1.15
4
MFD11-15-Y2-F10-G5-E12
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
12
M12
20
17
14.3
0/-0.110
1.15
4
MFD11-16-Y2-F10-G5-E12
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
12
M12
21
18
15.2
0/-0.110
1.15
4
MFD11-17-Y2-F10-G5-E12
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
12
M12
23
20
16.2
0/-0.110
1.15
4
MFD11-18-Y2-F10-G5-E12
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
12
M12
23
20
17.0
0/-0.110
1.15
4
MFD11-20-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
20
M20
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
5
MFD11-20A-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.022
16
M16
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
5
MFD11-22-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
20
M20
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
MFD11-22A-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
16
M16
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
MFD11-25-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
20
M20
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
MFD11-25A-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
16
M16
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
MFD11-30-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
20
M20
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
MFD11-30A-Y4-F10-G5-E20
MFD11
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
30A
30
-0.007/-0.022
16
M16
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
MFD12-3-Y2-F3-G3-E3
MFD12
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
3
3
-0.002/-0.010
3
M3
7
5
2.0
+0.060/2
0.50
2
MFD12-4-Y2-F3-G3-E4
MFD12
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
4
4
-0.004/-0.014
4
M4
8
6
3.0
+0.060/2
0.50
2
MFD12-5-Y2-F3-G3-E5
MFD12
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
5
5
-0.004/-0.014
5
M5
9
7
4.0
+0.075/2
0.70
2
MFD12-6-Y2-F5-G5-E6
MFD12
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.005/-0.016
6
M6
10
8
5.0
+0.075/2
0.70
2
MFD12-8-Y2-F5-G5-E8
MFD12
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
8
M8
12
10
7.0
+0.090/2
0.90
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表