MDQ01 06 - 悬臂销·外螺纹安装·带外螺纹台阶型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mdq01_06.prj},{NB=MDQ02-12-Y7-F10-N6},{CODE=MDQ02},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=12},{D=12},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=7},{YPOOL=[7:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:110/1]},{N=6},{NPOOL=[6,8,10,12]},{V=15},{H=17},{W=14},{WTHE=0/-0.2},{M=M12},{MPOOL=12},{MM=1.15},{DD=11.5},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF0=10.0},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{GG10POOL=1.5},{GG11POOL=2},{GG12POOL=3},{GG13POOL=4},{GG14POOL=5},{RR10POOL=0.25},{RR11POOL=0.5},{RR12POOL=1},{RR13POOL=1},{FF10POOL=2.2},{FF11POOL=3},{FF12POOL=4},{FF13POOL=4.2},{FF14POOL=6.5},{FF15POOL=4.2},{FF16POOL=10},{FF17POOL=13.8},{FF18POOL=13.8},{FF19POOL=17},{FF20POOL=20},{FF21POOL=20.2},{FF22POOL=26},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MDQ01-3-Y7-F3-N3
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
5
7
5
M3
MDQ01-3A-Y7-F3-N3
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
3A
3
-0.002/-0.010
9
11
9
M3
MDQ01-4-Y7-F3-N3
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
6
8
6
M4
MDQ01-4A-Y7-F3-N3
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
4A
4
-0.004/-0.014
10
12
10
M4
MDQ01-5-Y7-F3-N3
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
7
9
7
M5
MDQ01-5A-Y7-F3-N3
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
5A
5
-0.004/-0.014
11
13
11
M5
MDQ01-6-Y7-F5-N4
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
8
10
8
M6
MDQ01-6A-Y7-F5-N4
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
6A
6
-0.004/-0.014
12
14
12
M6
MDQ01-8-Y7-F5-N5
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
10
12
10
M8
MDQ01-8A-Y7-F5-N5
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
8A
8
-0.005/-0.016
14
16
14
M8
MDQ01-10-Y7-F5-N6
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
13
15
13
M10
MDQ01-10A-Y7-F5-N6
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
10A
10
-0.005/-0.016
18
20
17
M10
MDQ01-12-Y7-F10-N6
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
15
17
14
M12
MDQ01-13-Y7-F10-N6
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
16
18
15
M12
MDQ01-15-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
18
20
17
M12
MDQ01-16-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
19
21
18
M12
MDQ01-17-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
20
22
19
M12
MDQ01-18-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
21
23
20
M12
MDQ01-20-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
24
26
24
M20
MDQ01-20A-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.022
24
26
24
M16
MDQ01-22-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
26
28
24
M20
MDQ01-22A-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
26
28
24
M16
MDQ01-25-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
29
31
27
M20
MDQ01-25A-Y7-F10-N10
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
29
31
27
M16
MDQ01-30-Y7-F10-N12
MDQ01
带内螺纹型·台阶型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
34
36
32
M20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表