MDP01 08 - 悬臂销·外螺纹安装·带外螺纹标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mdp01_08.prj},{NB=MDP02-30A-Y4-F10-N12},{D=30},{H=36},{W=32},{MPOOL=16},{MM=1.65},{DD=28.6},{GG=1.2},{RR=0.2},{FF0=13.8},{CODE=MDP02},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=30A},{DTHE=-0.007/-0.020},{YPOOL=[4:65/1]},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:110/1]},{NPOOL=[12,16,20,24,30]},{WTHE=0/-0.2},{M=M16},{NCPOOL=[12,15,16,20,24,25,30]},{GG10POOL=1.2},{GG11POOL=1.5},{GG12POOL=2},{GG13POOL=2.5},{GG14POOL=4},{RR10POOL=0.25},{RR11POOL=0.5},{RR12POOL=0.8},{RR13POOL=1},{FF10POOL=2.2},{FF11POOL=3},{FF12POOL=4},{FF13POOL=4.5},{FF14POOL=6.5},{FF15POOL=8.2},{FF16POOL=10},{FF17POOL=13.8},{FF18POOL=13.8},{FF19POOL=17},{FF20POOL=20},{FF21POOL=20.5},{Y=4},{F=10},{N=12},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZNC=0},{NC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MDP01-3-Y2-F3-N3
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
7
5
M3
MDP01-3A-Y2-F3-N3
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
3A
3
-0.002/-0.010
11
9
M3
MDP01-4-Y2-F3-N3
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
8
6
M4
MDP01-4A-Y2-F3-N3
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
4A
4
-0.004/-0.014
12
10
M4
MDP01-5-Y2-F3-N3
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
9
7
M5
MDP01-5A-Y2-F3-N3
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
5A
5
-0.004/-0.014
13
11
M5
MDP01-6-Y2-F5-N4
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
10
8
M6
MDP01-6A-Y2-F5-N4
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6A
6
-0.004/-0.014
14
12
M6
MDP01-8-Y2-F5-N5
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
12
10
M8
MDP01-8A-Y2-F5-N5
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
8A
8
-0.005/-0.016
16
14
M8
MDP01-10-Y2-F5-N6
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
15
13
M10
MDP01-10A-Y2-F5-N6
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
10A
10
-0.005/-0.016
20
17
M10
MDP01-12-Y2-F10-N6
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
17
14
M12
MDP01-13-Y2-F10-N6
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
18
15
M12
MDP01-15-Y2-F10-N6
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
20
17
M12
MDP01-16-Y2-F10-N6
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
21
18
M12
MDP01-17-Y2-F10-N8
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
22
19
M12
MDP01-18-Y2-F10-N8
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
23
20
M12
MDP01-20-Y4-F10-N10
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
26
24
M20
MDP01-20A-Y4-F10-N10
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.022
26
24
M16
MDP01-22-Y4-F10-N10
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
28
24
M20
MDP01-22A-Y4-F10-N10
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
28
24
M16
MDP01-25-Y4-F10-N10
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
31
27
M20
MDP01-25A-Y4-F10-N10
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
31
27
M16
MDP01-30-Y4-F10-N12
MDP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
36
32
M20
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表