MBK11 96 - 转轴·一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mbk11_96.prj},{NB=MBK26-D50-L95-E1-P19-M16-N16-K0},{CODE=MBK26},{TYPE=Standard form},{DTOL=g6},{PTOL=g6},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=50},{DTOL1=-0.009/-0.025},{L=95.0},{E=1.0},{P=19},{M=16},{MPOOL=16,20,24,30},{N=16},{NPOOL=16,20,24,30},{EPOOL=[1:$EPOOL1./0.1]},{PTOL1=-0.009/-0.025},{K=0},{KPOOL=[0:$KPOOL1./1]},{W=41},{V=20},{C1=0.1},{C2=0.3},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{H=0},{T=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
MBK11-D6-L18-E1-P5-M3-N3-...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
6
5
MBK11-D8-L18-E1-P5-M3-N3-...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
8
7
MBK11-D10-L18-E1-P6-M4-N4...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
10
8
MBK11-D12-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
12
10
MBK11-D13-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
13
11
MBK11-D15-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
15
13
MBK11-D16-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
16
14
MBK11-D17-L35-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
17
14
MBK11-D18-L35-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
18
15
MBK11-D20-L35-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
20
17
MBK11-D22-L35-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
22
19
MBK11-D25-L45-E1-P7-M5-N5...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
25
22
MBK11-D30-L55-E1-P10-M8-N...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
30
27
MBK11-D35-L65-E1-P10-M8-N...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
35
30
MBK11-D40-L75-E1-P15-M12-...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
40
36
MBK11-D50-L95-E1-P19-M16-...
MBK11
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
50
41
MBK12-D6-L18-E1-P5-M3-N3-...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
6
5
MBK12-D8-L18-E1-P5-M3-N3-...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
8
7
MBK12-D10-L18-E1-P6-M4-N4...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
10
8
MBK12-D12-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
12
10
MBK12-D13-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
13
11
MBK12-D15-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
15
13
MBK12-D16-L25-E1-P7-M5-N5...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
16
14
MBK12-D17-L35-E1-P7-M5-N5...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
17
14
MBK12-D18-L35-E1-P7-M5-N5...
MBK12
一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
18
15
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表