SJA01 07 - 导向轴·内六角孔内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sja01_07.prj},{NB=SJA02-D20-L26-M4},{CODE=SJA02},{TYPE=nljknlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=20},{L=26},{LPOOL=[$L2POOL.:1000/$LMIN.]},{M=4},{MPOOL=4,5,6,8,10,12},{C=1.0},{S=8.0},{TT=12.0},{ZZLC=0},{ZZMC=0},{MC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
TT
内六角孔深度
[mm]
SJA01-D6-L15-M3
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
0.5
2.5
3.5
SJA01-D8-L16-M3
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.5
3.0
4.5
SJA01-D10-L18-M3
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.5
4.0
6.0
SJA01-D12-L22-M4
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
0.5
5.0
7.5
SJA01-D13-L22-M4
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
0.5
5.0
7.5
SJA01-D15-L22-M4
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.5
5.0
7.5
SJA01-D16-L25-M4
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.5
6.0
9.0
SJA01-D18-L25-M4
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
0.5
6.0
9.0
SJA01-D20-L26-M4
SJA01
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
1.0
8.0
12.0
SJA02-D6-L15-M3
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
6
0.5
2.5
3.5
SJA02-D8-L16-M3
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
0.5
3.0
4.5
SJA02-D10-L18-M3
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
10
0.5
4.0
6.0
SJA02-D12-L22-M4
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
0.5
5.0
7.5
SJA02-D13-L22-M4
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
13
0.5
5.0
7.5
SJA02-D15-L22-M4
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
15
0.5
5.0
7.5
SJA02-D16-L25-M4
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
0.5
6.0
9.0
SJA02-D18-L25-M4
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
18
0.5
6.0
9.0
SJA02-D20-L26-M4
SJA02
内六角孔内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
1.0
8.0
12.0
SJA06-D6-L15-M3
SJA06
内六角孔内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
0.5
2.5
3.5
SJA06-D8-L16-M3
SJA06
内六角孔内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.5
3.0
4.5
SJA06-D10-L18-M3
SJA06
内六角孔内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.5
4.0
6.0
SJA06-D12-L22-M4
SJA06
内六角孔内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
12
0.5
5.0
7.5
SJA06-D13-L22-M4
SJA06
内六角孔内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
13
0.5
5.0
7.5
SJA06-D15-L22-M4
SJA06
内六角孔内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.5
5.0
7.5
SJA06-D16-L25-M4
SJA06
内六角孔内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.5
6.0
9.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表