SHZ01 07 - 导向轴·一端锥形一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shz01_07.prj},{NB=SHZ02-D20-L55-H10-M4},{CODE=SHZ02},{TYPE=ydzxydnlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=20},{L=55},{LPOOL=[$L2POOL.:500/$LMIN.]},{H=10},{HPOOL=[10:32/1]},{M=4},{MPOOL=4,5,6,8,10,12},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
SHZ01-D6-L20-H5-M3
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
0.5
SHZ01-D8-L20-H5-M3
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.5
SHZ01-D10-L25-H5-M3
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.5
SHZ01-D12-L35-H5-M4
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
0.5
SHZ01-D13-L35-H5-M4
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
0.5
SHZ01-D15-L45-H10-M4
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.5
SHZ01-D16-L45-H10-M4
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.5
SHZ01-D18-L55-H10-M4
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
0.5
SHZ01-D20-L55-H10-M4
SHZ01
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
1.0
SHZ02-D6-L20-H5-M3
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
6
0.5
SHZ02-D8-L20-H5-M3
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
0.5
SHZ02-D10-L25-H5-M3
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
10
0.5
SHZ02-D12-L35-H5-M4
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
0.5
SHZ02-D13-L35-H5-M4
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
13
0.5
SHZ02-D15-L45-H10-M4
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
15
0.5
SHZ02-D16-L45-H10-M4
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
0.5
SHZ02-D18-L55-H10-M4
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
18
0.5
SHZ02-D20-L55-H10-M4
SHZ02
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
1.0
SHZ06-D6-L20-H5-M3
SHZ06
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
0.5
SHZ06-D8-L20-H5-M3
SHZ06
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.5
SHZ06-D10-L25-H5-M3
SHZ06
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.5
SHZ06-D12-L35-H5-M4
SHZ06
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
12
0.5
SHZ06-D13-L35-H5-M4
SHZ06
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
13
0.5
SHZ06-D15-L45-H10-M4
SHZ06
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.5
SHZ06-D16-L45-H10-M4
SHZ06
一端锥形一端内螺纹型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表