SHV31 37 - 导向轴·内螺纹引导·一端外螺纹同径型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shv31_37.prj},{NB=SHV32-D30-L39-B2-N6},{CODE=SHV32},{TYPE=nlwydydwlwtj},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=39},{LPOOL=[$L2POOL.:1500/$LMIN.]},{B=2},{BPOOL=[$BPOOL1.:$BPOOL2./1]},{N=6},{NPOOL=6,8,10,12},{V=20},{L1=21},{R=0.3},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZMC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
V
引导尺寸V孔径
[mm]
L1
L1孔深
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SHV31-D12-L21-B2-N4
SHV31
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
8
9
0.3
0.5
SHV31-D16-L25-B2-N4
SHV31
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
12
13
0.3
0.5
SHV31-D20-L32-B2-N5
SHV31
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
16
17
0.3
1.0
SHV31-D30-L39-B2-N6
SHV31
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.007/-0.020
20
21
0.3
1.0
SHV32-D12-L21-B2-N4
SHV32
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
8
9
0.3
0.5
SHV32-D16-L25-B2-N4
SHV32
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
12
13
0.3
0.5
SHV32-D20-L32-B2-N5
SHV32
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
16
17
0.3
1.0
SHV32-D30-L39-B2-N6
SHV32
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.007/-0.020
20
21
0.3
1.0
SHV36-D12-L21-B2-N4
SHV36
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
12
-0.006/-0.017
8
9
0.3
0.5
SHV36-D16-L25-B2-N4
SHV36
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
-0.006/-0.017
12
13
0.3
0.5
SHV36-D20-L32-B2-N5
SHV36
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
-0.007/-0.020
16
17
0.3
1.0
SHV36-D30-L39-B2-N6
SHV36
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
30
-0.007/-0.020
20
21
0.3
1.0
SHV37-D12-L21-B2-N4
SHV37
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
12
-0.006/-0.017
8
9
0.3
0.5
SHV37-D16-L25-B2-N4
SHV37
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
-0.006/-0.017
12
13
0.3
0.5
SHV37-D20-L32-B2-N5
SHV37
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
-0.007/-0.020
16
17
0.3
1.0
SHV37-D30-L39-B2-N6
SHV37
内螺纹引导·一端外螺纹同径型
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
30
-0.007/-0.020
20
21
0.3
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表