SCF01 07 - 导向轴·一端内螺纹·带通孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/scf01_07.prj},{NB=SCF02-D30-L30-M6-H4},{CODE=SCF02},{TYPE=ydnlwbs},{ACC=putongji},{TOL=g6},{MAT=SUJ2},{HRD=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.8 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3-5um.Hardness of Electrodeposited Coatings HV850-},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=30},{LPOOL=[30:500/$L1.]},{M=6},{H=4},{DD=7},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZMC=0},{MC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
TOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
C
[mm]
SCF01-D8-L15-M3-H2
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
8
-0.005/-0.014
3
0.5
SCF01-D10-L15-M3-H2
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
10
-0.005/-0.014
3
0.5
SCF01-D12-L15-M4-H2
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
12
-0.006/-0.017
3
0.5
SCF01-D13-L20-M4-H3
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
13
-0.006/-0.017
4
0.5
SCF01-D15-L20-M4-H3
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
15
-0.006/-0.017
4
0.5
SCF01-D16-L25-M4-H3
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
16
-0.006/-0.017
4
0.5
SCF01-D18-L25-M4-H4
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
18
-0.006/-0.017
6
0.5
SCF01-D20-L25-M4-H4
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
20
-0.007/-0.020
6
1.0
SCF01-D25-L30-M4-H4
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
25
-0.007/-0.020
7
1.0
SCF01-D30-L30-M6-H4
SCF01
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
30
-0.007/-0.020
7
1.0
SCF02-D8-L15-M3-H2
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
3
0.5
SCF02-D10-L15-M3-H2
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
3
0.5
SCF02-D12-L15-M4-H2
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
3
0.5
SCF02-D13-L20-M4-H3
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
4
0.5
SCF02-D15-L20-M4-H3
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
4
0.5
SCF02-D16-L25-M4-H3
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
4
0.5
SCF02-D18-L25-M4-H4
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
18
-0.006/-0.017
6
0.5
SCF02-D20-L25-M4-H4
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
6
1.0
SCF02-D25-L30-M4-H4
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
25
-0.007/-0.020
7
1.0
SCF02-D30-L30-M6-H4
SCF02
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
30
-0.007/-0.020
7
1.0
SCF06-D8-L15-M3-H2
SCF06
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC54-
-
8
-0.005/-0.014
3
0.5
SCF06-D10-L15-M3-H2
SCF06
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC54-
-
10
-0.005/-0.014
3
0.5
SCF06-D12-L15-M4-H2
SCF06
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC54-
-
12
-0.006/-0.017
3
0.5
SCF06-D13-L20-M4-H3
SCF06
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC54-
-
13
-0.006/-0.017
4
0.5
SCF06-D15-L20-M4-H3
SCF06
一端内螺纹·带通孔型
普通级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC54-
-
15
-0.006/-0.017
4
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表