ZPC51 62 - 分体式转盘,六工位
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zpc51_62.prj},{NB=ZPC52-110-D600},{CODE=ZPC52},{TYPE=Six stations},{FGQ=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=sandblasting oxidation},{ZJJ=110},{D=600},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FGQ
适用分割器
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
T
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
PPCCDD
p.c.d
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PPDM
分割器匹配代码
ⁿ/ₐ
ZPC51-110-D600
ZPC51
六工位
DF凸缘型
S45C
镀硬铬
16
260
60
+0.046/0
121
100
90
280
12.5
19
12
ZLF09
ZPC52-110-D600
ZPC52
六工位
DF凸缘型
A6061
喷砂氧化
16
260
60
+0.046/0
121
100
90
280
12.5
19
12
ZLF09
ZPC61-100-D600
ZPC61
六工位
DT平台桌面型
S45C
镀硬铬
16
260
100
+0.063/0
161
100
130
300
8.5
14
8
-
ZPC62-100-D600
ZPC62
六工位
DT平台桌面型
A6061
喷砂氧化
16
260
100
+0.063/0
161
100
130
300
8.5
14
8
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表