目錄: 雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Created: 21.03.2012
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
AGXS20
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Robonity系列
Advanced model
AGXS
Powered by
CAD模型選擇
{yamaha/robonity_series/advanced_model/agxs/agxs20_asmtab.prj},{NB=AGXS20-40SS-100-R3R},{MODEL=AGXS20},{MODELX=AGXS20},{L=40},{LX= '40', '40:40mm', '20', '20:20mm', '10', '10:10mm'},{S=S},{MS=S},{SC=},{SCX= '', 'None: Standard'},{STR=100},{STRX=[100:1450/50]},{RBCL=R3},{CD=R},{VER=7},{M1=20.5},{M2=57.0},{M3=44.0},{M4=147.5},{PPATH=parts/agxs_asmptl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
AGXS20-40SS-100-R3R
AGXS20-40SS-100-R3R
AGXS20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表