目錄: 雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Created: 21.03.2012
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
AGXS05
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Robonity系列
Advanced model
AGXS
Powered by
CAD模型選擇
{yamaha/robonity_series/advanced_model/agxs/agxs05_asmtab.prj},{NB=AGXS05-20SS-50-R3R},{MODEL=AGXS05},{MODELX=AGXS05},{L=20},{LX= '20', '20:20mm', '10', '10:10mm', '5', '5:5mm'},{S=S},{MS=S},{SC=},{SCX= '', 'None: Standard', '-W', 'W: With T groove (both side)', '-R' , 'R: With T groove (right side)', '-L', 'L: With T groove (left side)'},{STR=50},{STRX=[50:800/50]},{RBCL=R3},{CD=R},{VER=1},{M1=5.7},{M2=32.5},{M3=32.0},{M4=61.5},{PPATH=parts/agxs_asmptl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
AGXS05-20SS-50-R3R
AGXS05-20SS-50-R3R
AGXS05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表