目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
DIN-ISO-U2Z - 链条-盖板链-U型双排橡胶盖板链条
伍星工业铝材配件
链条链轮
成品链条
U型双排橡胶盖板链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/chain/dimiso_g2/insig2_asmtab.prj},{NB=10B-G2-6},{PT=6},{WXCN=10B},{P=15.875},{B=30.00},{H=13.00},{A=33.30},{DD8=10.160},{BB8=9.65},{DD2=5.08},{L=39.00},{LC=45.50},{HH2=14.70},{T=1.70},{TT=4.00},{PD=G2},{PTT=16.590},{PPATH=insiu2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
DD8
d8 max
[mm]
BB8
b8 max
[mm]
DD2
d2 max
[mm]
L
L max
[mm]
LC
Lc max
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
T max
[mm]
TT
t
[mm]
PD
[mm]
PTT
[mm]
08B-G2-6
08B
12.700
25.00
8.30
29.00
8.510
7.75
4.45
34.00
37.00
11.80
1.60
3.40
G2
13.920
10A-G2-6
10A
15.875
30.00
13.00
36.00
10.160
9.40
5.08
42.20
45.50
15.00
2.00
4.00
G2
18.110
10B-G2-6
10B
15.875
30.00
13.00
33.30
10.160
9.65
5.08
39.00
45.50
14.70
1.70
4.00
G2
16.590
12A-G2-6
12A
19.050
37.00
13.00
50.50
11.910
12.57
5.94
53.50
59.00
16.00
2.40
4.50
G2
22.780
12B-G2-6
12B
19.050
36.00
12.00
39.50
12.070
11.68
5.72
46.60
53.00
16.00
1.80
4.00
G2
19.460
16A-G2-6
16A
25.400
46.00
16.00
57.00
15.880
15.75
7.92
67.00
72.00
24.00
3.20
6.00
G2
29.290
16B-G2-6
16B
25.400
49.00
16.00
63.00
15.880
17.02
8.28
73.50
77.00
21.00
4.00
6.00
G2
31.880
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表