目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
JB-ZT - 脚杯-机加工-带胶重型带孔固定
伍星工业铝材配件
铝型材配件
支撑组件脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/jb/zt.prj},{NB=JBZT-D80-M18-L100},{WXCN=JBZT},{MAT=SG},{BS=SJ},{D=80},{M=18},{L=100},{L1=54.000},{H=21.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H
[mm]
JBZT-D80-M14-L80
碳钢
塑胶
80
14
54.000
21.000
JBZT-D80-M16-L80
碳钢
塑胶
80
16
54.000
21.000
JBZT-D80-M18-L100
碳钢
塑胶
80
18
54.000
21.000
JBZT-D100-M16-L80
碳钢
塑胶
100
16
75.000
21.000
JBZT-D100-M18-L100
碳钢
塑胶
100
18
75.000
21.000
JBFZB-D100-M20-L100
碳钢
塑胶
100
20
75.000
21.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表