目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
镀锌喇叭型 - 脚杯-镀锌喇叭型
伍星工业铝材配件
铝型材配件
支撑组件脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/jb/dxa.prj},{NB=JBDXA-D76-M12-L80},{WXCN=JBDXA},{MAT=SG},{BS=DX},{D=76},{M=12},{L=80},{H=13.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
JBDXA-D53-M8-L60
碳钢
镀锌
53
8
12.000
JBDXA-D53-M10-L60
碳钢
镀锌
53
10
12.000
JBDXA-D53-M12-L80
碳钢
镀锌
53
12
12.000
JBDXA-D66-M10-L60
碳钢
镀锌
66
10
13.000
JBDXA-D66-M12-L80
碳钢
镀锌
66
12
13.000
JBDXA-D66-M14-L80
碳钢
镀锌
66
14
13.000
JBDXA-D76-M12-L80
碳钢
镀锌
76
12
13.000
JBDXA-D76-M14-L80
碳钢
镀锌
76
14
13.000
JBDXA-D76-M16-L80
碳钢
镀锌
76
16
13.000
JBDXA-D86-M14-L80
碳钢
镀锌
86
14
14.000
JBDXA-D86-M16-L80
碳钢
镀锌
86
16
14.000
JBDXA-D86-M18-L100
碳钢
镀锌
86
18
14.000
JBDXA-D95-M16-L80
碳钢
镀锌
95
16
15.000
JBDXA-D95-M18-L100
碳钢
镀锌
95
18
15.000
JBDXA-D95-M20-L100
碳钢
镀锌
95
20
15.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表