目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-ZZX-R3030A - 铝型材-国标电泳-30系列
伍星工业铝材配件
铝型材
国标电泳铝合金型材
30 电泳铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/dy/30/wx_dy_6_r3030a.prj},{NB=WX-DY-6-R3030A-100(,CC)},{MODEL=WX-DY-6-R3030A},{TT=1.200},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=30X30},{WEIGHT=0.615},{CSA=226.192},{LX=1.716},{LY=1.716},{ZJG1=},{SUR=CC},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TT
壁厚
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WEIGHT
米重
[kg/m]
CSA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性距
[10^4]
LY
截面惯性距
[10^4]
WX-DY-6-R3030A-100
WX-DY-6-R3030A
1.200
T5-6063
30X30
0.615
226.192
1.716
1.716
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表