PSPAF16 - POSITIONING PLAIN AF16
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
AF16 CLASSIC COMPONENTS
QUICK CONNECTION
Powered by
CAD模型選擇
{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/quick_connection/positioning_sleeve_plain.prj},{NB=21386-1},{IDNR=21386-1},{ARTICLE=WITTE-POSITIONING PLAIN AF16},{AF=25.000},{A=12.500},{B=12.000},{C=M8},{INFO=Witte Katalog},{WEIGHT=4.000},{D=12.500},{L=12.000},{F=0.300},{M=8.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
21599
21599
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
16.000
8.000
8.000
M5
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21599-1
21599-1
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
16.000
8.000
8.000
M5
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21386
21386
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
25.000
12.500
12.000
M8
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21386-1
21386-1
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
25.000
12.500
12.000
M8
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21278
21278
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
40.000
20.000
18.000
M14x1,5
9.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21278-1
21278-1
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
40.000
20.000
18.000
M14x1,5
9.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
26733
26733
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
50.000
25.000
23.000
M18x1,5
16.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
26733-1
26733-1
WITTE-POSITIONING PLAIN A...
50.000
25.000
23.000
M18x1,5
16.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表