ECPNFSC - ECO CROSSPIECE NUT FOR SCREW CONNECTION
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Bolt connections
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/connectors/bolt_connections/eco_crosspiece_nut_connection.prj},{NB=31550-1},{IDNR=31550-1},{ARTICLE=WITTE-ECO CROSSPIECE NUT FOR SCREW CONNECTION},{TYP=5.000},{AF=40.000},{B=M10},{WEIGHT=25.000},{INFO=Witte Katalog},{M=10.000},{M2=14.000},{L=40.000},{DF=18.500},{R=0.600},{R1=10.000},{R1A=0.600},{F=0.600},{L1=39.000},{SA=12.000},{SB=15.000},{M2T=6.000},{RM=0.800},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identnummer eco
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
TYP
[mm]
AF
System=A
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
52868
52868
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
1.000
16.000
M3
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52868-1
52868-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
1.000
16.000
M3
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52869
52869
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
1.000
16.000
M4
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52869-1
52869-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
1.000
16.000
M4
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52870
52870
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
1.000
16.000
M5
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52870-1
52870-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
1.000
16.000
M5
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52871
52871
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M4
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52871-1
52871-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M4
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52872
52872
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M5
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52872-1
52872-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M5
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52276
52276
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M6
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52276-1
52276-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M6
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52873
52873
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M8
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52873-1
52873-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
2.000
25.000
M8
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52874
52874
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
3.000
25.000
M4
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52874-1
52874-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
3.000
25.000
M4
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52875
52875
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
3.000
25.000
M5
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52875-1
52875-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
3.000
25.000
M5
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52071
52071
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
3.000
25.000
M6
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52071-1
52071-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
3.000
25.000
M6
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52876
52876
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
4.000
25.000
M4
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52876-1
52876-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
4.000
25.000
M4
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52072
52072
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
4.000
25.000
M6
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
52072-1
52072-1
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
4.000
25.000
M6
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52877
52877
WITTE-ECO CROSSPIECE NUT ...
5.000
40.000
M6
25.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表