CL GBP AF25 - GRID BASE PLATES AF25
WITTE
ALUFIX CLASSIC
BASIC CONSTRUCTION
Base plates
Grid base plates
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/basic_construction/base_plates/grid_plates/rastergrundplatten_af25.prj},{NB=22923-1},{IDNR=22923-1},{ARTICLE=WITTE-GRID BASE PLATES},{AF=25.000},{B=400.000},{L=500.000},{WEIGHT=13.500},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
20387
20387
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
200.000
400.000
5.400
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20387-1
20387-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
200.000
400.000
5.400
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20388
20388
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
250.000
500.000
8.438
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20388-1
20388-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
250.000
500.000
8.438
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20403
20403
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
300.000
400.000
8.100
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20403-1
20403-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
300.000
400.000
8.100
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20386
20386
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
200.000
600.000
11.250
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20386-1
20386-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
200.000
600.000
11.250
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22923
22923
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
400.000
500.000
13.500
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22923-1
22923-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
400.000
500.000
13.500
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22925
22925
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
400.000
600.000
16.200
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22925-1
22925-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
400.000
600.000
16.200
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20439
20439
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
500.000
500.000
16.875
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20439-1
20439-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
500.000
500.000
16.875
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20381
20381
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
500.000
1000.000
33.750
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20381-1
20381-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
500.000
1000.000
33.750
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20382
20382
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
600.000
600.000
24.300
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20382-1
20382-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
600.000
600.000
24.300
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20384
20384
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
600.000
800.000
32.400
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20384-1
20384-1
WITTE-GRID BASE PLATES
25.000
600.000
800.000
32.400
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表