ROCAF40 120 - ROCKER AF40 120
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Rocker
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/rocker/rocker_283778.prj},{NB=283778},{IDNR=283778},{ARTICLE=WITTE ROCKER AF 40 120},{INFO=Witte Katalog},{A=120.000},{B=80.000},{C=40.000},{D=206.000},{E=70.000},{F=40.000},{G=M8},{H=20.000},{WEIGHT=900.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{X1=0.500},{Z1=-0.400},{Z2=21.600},{Z3=11.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
AF System
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
283778
283778
WITTE ROCKER AF 40 120
120.000
80.000
40.000
206.000
70.000
40.000
M8
20.000
900.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
283778-1
283778-1
WITTE ROCKER AF 40 120
120.000
80.000
40.000
206.000
70.000
40.000
M8
20.000
900.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表