MLC 3000-SP 28 x 72 - Spannsatz MLC 3000-SP 28 x 72
Walther Flender
Spannsatz
MLC 3000-SP
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc203000-sp/mlc203000-sp202820x2072.prj},{NB=MLC 3000-SP 28 x 72},{ARTIKELID=MLC 3000-SP 28 x 72},{SHAFTDIAM=28},{TOTWIDOUTSCRE=60},{TOTWIDWITSCRE=68},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=1},{OUTERDIAM=72},{AXIALFORCE=105},{SURPRESSHUB=99},{PREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 3000-SP 28 x 72},{ORDERDES=MLC 3000-SP 28 x 72},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 3000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 3000-SP 28 x 72},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 3000-SP 28 x 72},{PRJPREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{STPFILE=mlc3000-sp-7237-28x72_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 3000-SP 28 x 72
MLC 3000-SP 28 x 72
Spannsatz MLC 3000-SP 28 ...
28
MLC 3000-SP 28 x 72
60
68
M 8
41
1
72
105
99
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表