结构型式 B5 - 变极电机
Walther Flender
发动机
三相交流制动电机
换极电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/polumschaltbare_motoren/p_motoren_b5.prj},{NB=B5 100La / 2/4 BR AC},{D=28},{E=60},{F=130},{F1=215},{K=180},{K1=110},{MHELP=484},{MCFFHELP=508},{N=14},{N1=4.0},{P5=250},{P51=160},{V1=14.0},{W=138},{X=199},{YHELP=424},{YCFFHELP=448},{QNML=365},{QNML1=305},{QNML2=200},{QBML=430},{QBML1=370},{QBML2=155},{QNMFL=498},{QNMFL1=438},{QNMFL2D=228},{QNMFK=47},{QBMFL=563},{QBMFL1=503},{QBMFL2=288},{QBMFK=107},{FF=8.000},{GG=24.000},{HH=7.000},{D111=10.000},{D222=8.376},{POS=80.000},{POW=10.000},{POSQ=138.000},{POH=2.200},{FX=45.000},{GX=8.000},{TX=31.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{L=217.000},{L1=254.000},{R=98.500},{R1=170.000},{Z=98.500},{Z1=112.000},{W1=162},{KLEM=52.000},{ANS=63.500},{PZ=2/4},{LA=2.20/1.50},{FL=},{ZM=},{BR=AC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
P5
[mm]
V1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[mm]
B5 63b / 2/4 BR AC
63
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
11
23
115
95
255
10
3.0
140
9.5
120
232
111
B5 71a / 2/4 BR AC
71
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
14
30
130
110
342
10
3.5
160
9.5
150
312
121
B5 80a / 2/4 BR AC
80
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
19
40
165
130
370
12
3.5
200
11.5
170
330
130
B5 90Sb / 2/4 BR AC
90S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
24
50
165
130
410
12
3.5
200
11.5
185
360
148
B5 90Lb / 2/4 BR AC
90L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
24
50
165
130
435
12
3.5
200
11.5
185
385
148
B5 100La / 2/4 BR AC
100L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
28
60
215
180
484
14
4.0
250
14.0
199
424
162
B5 112Mb / 2/4 BR AC
112M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
28
60
215
180
505
14
4.0
250
14.0
221
445
176
B5 132Sb / 2/4 BR AC
132S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
38
80
265
230
579
14
4.0
300
14.0
275
499
210
B5 132Ma / 2/4 BR AC
132M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
38
80
265
230
617
14
4.0
300
14.0
275
537
210
B5 160Mb / 2/4 BR AC
160M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
42
110
300
250
740
15
5.0
350
18.0
335
630
246
B5 160La / 2/4 BR AC
160L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
42
110
300
250
784
15
5.0
350
18.0
335
674
246
B5 180La / 2/4 BR AC
180L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
48
110
300
250
840
15
5.0
350
18.0
375
730
266
B5 200Lb / 2/4 BR AC
200L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
55
110
350
300
934
18
5.0
400
18.0
375
824
266
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表