目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直連 - 直連
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/13_gerade_verbindungen.prj},{NB=7000919900},{BZ=7000919900},{VK=40-SW2S-14-SST},{D1=14},{DY=11.5},{LG=41.0},{L1=29.8},{SW1=22},{SW3=25},{BD2=14.48},{BD3=18.2},{BD4=21.7},{BD5=13},{BL2=6.1},{BL3=11.4},{ND3=7/8-20 UNEF},{ND2=22.6},{ND4=24.7},{ND5=18.4},{ND6=24.7},{NL2=16.5},{NL3=5.1},{NGEWL=8.8},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung},{ND3A=22.2250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DY
[mm]
LG
总长度
[mm]
L1
长度 l1
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
扳手开口尺寸 SW3
[mm]
7000919500
7000919500
40-SW2S-6-SST
6
4.5
36.0
25.6
12
14
7000919600
7000919600
40-SW2S-8-SST
8
6.5
35.8
25.6
14
16
7000919700
7000919700
40-SW2S-10-SST
10
8.0
37.6
27.0
17
19
7000919800
7000919800
40-SW2S-12-SST
12
9.5
41.2
29.8
19
22
7000919900
7000919900
40-SW2S-14-SST
14
11.5
41.0
29.8
22
25
7000920000
7000920000
40-SW2S-15-SST
15
12.0
41.0
30.0
22
25
7000920100
7000920100
40-SW2S-16-SST
16
13.0
40.6
30.0
22
25
7000920200
7000920200
40-SW2S-18-SST
18
15.0
43.8
32.4
24
30
7000920300
7000920300
40-SW2S-20-SST
20
16.0
44.6
33.4
27
32
7000920400
7000920400
40-SW2S-22-SST
22
18.0
44.0
33.4
27
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表